The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Berker Q.1
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker Q.1
    • 14096089
    EAN
    4011334313939
    VPE
    10 Parçalar
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker Q.1
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker Q.3
    • Daha fazla gör

    FCC 2 gang, Q.1/Q.3, beyaz kadifemsi 14096089

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    FCC 2 gang, Q.1/Q.3, beyaz kadifemsi

    14096089

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Malzemeler
    • Colour
      Kutup beyazı
    • RAL kod
      RAL'a benzer 9010
    • Yüzey kaplaması
      Kadifemsi
    • Malzeme
      Duro­plastik
    • İşlem
      İşlem görmemiş
    Ölçüler
    • Yükseklik
      58,50 mm
    • Genişlik
      58,50 mm
    • Derinlik
      16,50 mm
    Bağlantı
    • Konnek­tör/­priz tipi
      UAE/IAE (ISDN)
    • Bağlantı sayısı
      2
    • Montaj tipi
      Montaj vidası
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    • Çarpma direnci, IK
      IK02
    • Related Systems
      S.x

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet
    Halojen içermez Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 14096089
    PDF
    RoHS report 14096089
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 14096089 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 14096089

    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-08 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-08

      PDF
      383,89 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      3315396086 - USB,5 mm Audio Steckdose Q.x anthrazit, samt
      3315396086
      USB/3, 5mm-utt hon-hon Q.x Antr
    • 2
      14076086 - FCC Q.1/Q.3, ant. kadifemsi, lake
      14076086
      FCC Q.1/Q.3, ant. kadifemsi, lake
    • 3
      12036089 - hava koruması için malzeme 2-/3 delikli Q.1/Q.3, beyaz kadifemsi
      12036089
      hava koruması için malzeme 2-/3 delikli Q.1/Q.3, beyaz kadifemsi
    • 4
      3315396086 - USB/3,5mm ses vb, Q.1/Q.3, ant. kadifemsi, lake
      3315396086
      USB/3, 5mm ses vb, Q.1/Q.3, ant. kadifemsi, lake
    • 5
      3315406086 - VGA vb, Q.1/Q.3, ant. kadifemsi, lake
      3315406086
      VGA vb, Q.1/Q.3, ant. kadifemsi, lake

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin