FCC Q.1/Q.3, ant. kadifemsi, lake 14076086
Sisteminizi tamamlayın
Olması gereken aksesuarlar
4568
FCC priz, 8 (4) kutuplu, cat.3, beyaz
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 66 mevcut ürünler
Referans olarak
Teknik özellikler
Malzemeler
-
ColourAntrasit
-
RAL kodRAL'a benzer 7021
-
Yüzey kaplamasıKadifemsi
-
MalzemeTermoplastik
-
İşlemVernikli
Ölçüler
-
Yükseklik59 mm
-
Genişlik59 mm
-
Derinlik16,60 mm
Bağlantı
-
Konnektör/priz tipiUAE/IAE (ISDN)
-
Bağlantı sayısı1
-
Montaj tipiMontaj vidası
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Çarpma direnci, IKIK02
-
Related SystemsS.x
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Uygunluk beyanı
Uygunluk beyanı en-GB 2026-11-09
PDF379,84 kB
Daha fazla belge