The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ana Sayfa
  • Ürünler
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
  • Aydın­latma kontrolü
  • Kılavuz lambalar
  • 13451606
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev

13451606

EAN
4011334262558
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

13451606

  • Teknik özellikler
  • Belgeler
  • Daha fazla ürün

Teknik özellikler

Aydın­latma
  • lamba tipi
    LED
Malzemeler
  • RAL kod
    7021
  • Yüzey kaplaması
    Matt
  • Malzeme
    Termo­plastik
  • İşlem
    İşlem görmemiş
Ölçüler
  • Yükseklik
    55,50 mm
  • Genişlik
    55,50 mm
  • Derinlik
    34,30 mm
Bağlantı
  • Montaj tipi
    Otur­tarak montaj
Güvenlik
  • Giriş Koruma (IP) sınıfı
    IP20

İndirilenler

  • Resim 13451606 | Hager Türkiye

    Ürün resmi 13451606

  • Kurulum kılavuzu

    Resim Manual for 1345xx - Cover for info pilot lamp (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2004-04) | Hager Türkiye

    Manual for 1345xx - Cover for info pilot lamp (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2004-04)

    Kurulum kılavuzu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01

    PDF
    157,15 kB
Daha fazla belge

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    11242089 - lamba yüzeyi E10, R.1/R.3, parlak beyaz
    11242089
    lamba yüzeyi E10, R.1/R.3, parlak beyaz
  • 2
    1601 - Neon lamba E10,şeffaf.
    1601
    Neon lamba E10, şeffaf.
  • 3
    11657004 - lamba E10, K.5 için p mat paslanmaz çelik, lake
    11657004
    lamba E10, K.5 için p mat paslanmaz çelik, lake
  • 4
    12487006 -
    12487006
  • 5
    12487004 - LED ışıklı/sinyal kapak, K.5, paslanmaz,çelik mat,lake
    12487004
    LED ışıklı/sinyal kapak, K.5, paslanmaz, çelik mat, lake

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Dağıtım sistemleri
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar
  • DIN raya monte cihazlar
  • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Hareket ve varlık dedek­törleri

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin