The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ana Sayfa
  • Ürünler
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Berker K.1
  • Aydın­latma kontrolü - Berker K.1
  • 12487006
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev

12487006

EAN
4011334311546
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

12487006

  • Teknik özellikler
  • Daha fazla ürün

Teknik özellikler

Malzemeler
  • Colour
    Antrasit
  • Yüzey kaplaması
    Matt
  • İşlem
    Vernikli
Bağlantı
  • Montaj tipi
    Kelepçe montajı
Metinler
  • Etiket
    "Bitte warten/Bitte eintre­ten" ve "Do not distur­b/­make up room" baskılı etiket tabakaları ile, Yarı saydam folyo ile, bireysel etike­tleme için
Ölçüler
  • Derinlik
    7 mm

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    168001 - Döner anh. için LED ünitesi, 230V, N-iletkensiz
    168001
    Döner anh. için LED ünitesi, 230V, N-iletkensiz
  • 2
    168000 - Döner anh. için LED modülü 230V, N'li
    168000
    Döner anh. için LED modülü 230V, N'li
  • 3
    167801 - LED lamba E10, ışık kontrolü, kırmızı
    167801
    LED lamba E10, ışık kontrolü, kırmızı
  • 4
    12487003 - LED sinyal lambası için kapak, K.5, al. mat,lake
    12487003
    LED sinyal lambası için kapak, K.5, al. mat, lake
  • 5
    12487004 - LED ışıklı/sinyal kapak, K.5, paslanmaz,çelik mat,lake
    12487004
    LED ışıklı/sinyal kapak, K.5, paslanmaz, çelik mat, lake

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Dağıtım sistemleri
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar
  • DIN raya monte cihazlar
  • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Hareket ve varlık dedek­törleri

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin