The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Sensörler
    • Oda sıcaklığı kontrol üniteleri
    • 11096084
    EAN
    4011334442967
    VPE
    10 Parçalar
    • Tamam­layıcı ürünler - Berker Q.1
    • Tamam­layıcı ürünler - Berker Q.3
    • Oda sıcaklığı kontrol üniteleri
    • Daha fazla gör

    ZW-RING F ZS Q1 alu 11096084

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    ZW-RING F ZS Q1 alu

    11096084

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Malzemeler
    • Colour
      Alüminyum
    • RAL kod
      RAL'a benzer 9006
    • Yüzey kaplaması
      Kadifemsi
    • Malzeme
      Termo­plastik
    • İşlem
      Vernikli
    Ölçüler
    • Yükseklik
      58,50 mm
    • Genişlik
      58,50 mm
    • Related Systems
      S.x

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11096084
    PDF
    RoHS report 11096084
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 11096084 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 11096084

    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-12 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-12

      PDF
      381,14 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      75441185 - Buton arayüzlü termostat, B.3/B.7, mat,antrasit
      75441185
      Buton arayüzlü termostat, B.3/B.7, mat, antrasit
    • 2
      75441275 - KNX termostat, Integro Bus bağl.KNX- K.1, ant. mat,lake
      75441275
      KNX termostat, Integro Bus bağl.KNX- K.1, ant. mat, lake
    • 3
      75441159 - Buton arayüzlü termostat, kutup beyazı, parlak
      75441159
      Buton arayüzlü termostat, kutup beyazı, parlak
    • 4
      75941001 - Sensör girişi, KNX
      75941001
      Sensör girişi, KNX
    • 5
      11091404 - ara halka, B.7, al. mat,lake
      11091404
      ara halka, B.7, al. mat, lake

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin