The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • 10107700
    EAN
    4011334366324
    VPE
    1 parça

    buton için sızdırmazlık seti, R.1/R.3, şeffaf 10107700

    Üretimden kaldırılan ürün: stok durumu için lütfen elektrik toptancınızla iletişime geçiniz

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    buton için sızdırmazlık seti, R.1/R.3, şeffaf

    10107700

    • Aksesuarlar
    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler

    Sisteminizi tamamlayın

    İsteğe bağlı Aksesuarlar

    • Kapaklar 13 mevcut ürünler

    Sisteminizi tamamlayın

    • Kapaklar
    • 16242089

      baskı "0", şeffaf cam, R.1/R.3, parlak beyaz

      €0,00  / *
    • 16242045

      baskı "0", şeffaf cam, R.1/R.3, parlak siyah

      €0,00  / *
    • 16202079

      Işık için sembol, R.1/R.3, parlak beyaz

      €0,00  / *
    • 16202059

      Kapı açacağı için sembol, R.1/R.3, parlak beyaz

      €0,00  / *
    • 16202035

      Işık için sembol, R.1/R.3, parlak siyah

      €0,00  / *
    • 16202015

      Kapı açacağı için sembol, R.1/R.3, parlak siyah

      €0,00  / *
    • 16202089

      kapak, R.1/R.3, parlak beyaz

      €0,00  / *
    • 16202069

      Zil için sembol, R.1/R.3, parlak beyaz

      €0,00  / *
    • 16202025

      Zil için sembol, R.1/R.3, parlak siyah

      €0,00  / *
    • 16612049

      şeffaf cam, R.1/R.3, beyaz gl.

      €0,00  / *
    • 16512049

      sembol f.light, mercek, R.1/R.3, beyaz gl.

      €0,00  / *
    • 16512089

      kapak f.sembol zil, şeffaf cam, R.1/R.3, kutup beyaz gl.

      €0,00  / *
    • 16512069

      kapak f.sembol kapı, şeffaf cam, R.1/R.3, kutup beyaz gl.

      €0,00  / *

    Teknik özellikler

    Ölçüler
    • Yükseklik
      78,30 mm
    • Genişlik
      70,10 mm
    • Derinlik
      21,40 mm
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 10107700
    PDF
    RoHS report 10107700
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 10107700 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 10107700

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Manual for 10107700 - Sealing set for switches/push-buttons (DE-EN-NL-FR-ES-PL, 2013-01) | Hager Türkiye

      Manual for 10107700 - Sealing set for switches/push-buttons (DE-EN-NL-FR-ES-PL, 2013-01)

      Kurulum kılavuzu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2013-01-21

      PDF
      1,38 MB
    Daha fazla belge

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin