Appen Hager Charge 

För enkel drift­sätt­ning och konfi­gu­ra­tion av ladd­box­arna witty one och witty plus.

hager-lifestyle-pic-witty-one-049-lan-charge-app-DMCX-en-07-2024-if-gold-squ

Hager Charge
För instal­la­tören

  1. Enkel drift­sätt­ning och konfi­gu­ra­tion av ladd­boxen
  2. Säker och enkel instal­la­tion tack vare drift­sätt­nings­pro­to­kollet
  3. Snabb anpass­ning av ladd­nings­be­te­endet efter slut­kun­dens behov
  4. Felsök­ning direkt i appen
HagerChargeApp-SE-charging-instal_01_IMG_0565-squ-f7

Hager Charge
för använ­daren

  1. Starta och stoppa ladd­ningen
  2. Ladd­ning kan hanteras via ett använ­dar­vän­ligt gräns­snitt
  3. Säker åtkomst­kon­troll och hante­ring
  4. Perso­ni­fi­e­ring av ladd­boxen genom att defi­niera namn,  LED-ljus­styrka, språk, typ av ladd­ning etc.
HagerChargeApp-SE-charging-nutzer_01_IMG_0581-squ-f7

Ladda ner nu gratis 

App Store

Google Play


Drift­sätt­ning av flow 

Om kunden redan har ett solcells­sy­stem och kombi­nerar sin laddbox med Ener­gi­han­te­raren så utförs instal­la­tionen via Flow-appen.



Vilken laddbox
passar dina behov?

Valet av rätt laddbox beror på omstän­dig­he­terna och kraven från dina kunder. Witty-familjen passar alla typer av behov.

witty share: ökad flex­i­bi­litet

witty share möjliggör drift av flera ladd­boxar i ett nätverk­san­slutet system utan att över­be­lasta det. Last­ba­lan­se­ringen styr ladd­ningen, vilket gör den perfekt för fler­fa­miljs­bo­städer och parke­rings­platser.

hager-lifestyle-pic-witty-plus-efh-flow-002-7680x4320px-DMCX-en-04-2025-squ

witty plus: tanka med sole­nergi

En smart laddbox byggd för bostäder och mindre företag som vill ha stabil, sole­ner­gi­op­ti­merad ladd­ning. Den har en inte­grerad MID-mätare, inbyggd Modus och kan last­ba­lan­seras via P1-porten på ener­gi­bo­la­gets mätare.

Kvinna som laddar sin elbil med ladbox witty one från Hager som är monterad på väggen till hennes hus

witty one: kraften hos en

Ladda enkelt med witty one, en smidig och kompakt laddbox, utformad för villaä­gare. Den är enkel att montera, intuitiv att använda och ger effektiv och till­för­litlig ladd­ning samti­digt som den är snygg.