Laddbox för hemmet
witty one
Ladda tryggt, enkelt och med stil – direkt från din garagevägg eller husfasad. Upplev bekväm, säker och flexibel elbilsladdning utan krångel.
Varför välja witty one?
Att välja rätt laddbox handlar inte bara om teknik — det handlar om att göra livet enklare. Med witty one får du:
Så fungerar witty one hemma hos dig
När laddboxen är installerad av en behörig elektriker blir laddningen en del av vardagen:
- Parkera, anslut kabeln och ladda
- Starta enkelt via app eller RFID-kort
- Schemalägg laddningen till tider med lägre elpris
- Följ din förbrukning direkt i mobilen
Det är laddning som bara fungerar – varje gång.

Allt i din hand
Appen Hager Charge
Med appen Hager Charge får du full kontroll över din laddning, direkt i mobilen:
- Starta och stoppa laddningen med ett tryck.
- Schemalägg laddningen så att bilen laddas när elen är billigast eller mest klimatsmart.
- Håll koll på elförbrukningen – se historik och statistik över dina laddsessioner.
- Hantera åtkomst – använd RFID-kort och appen för att styra vem som kan ladda.
- Appen är enkel att använda och ger dig en överblick som gör laddningen både smartare och mer kostnadseffektiv.

Hela paketet – design, säkerhet, flexibilitet
Laddbox witty one
Jämfört med att ladda från vägguttaget
- Mycket säkrare
- Högre effekt och kortare laddtider
- Smart styrning via app
- Robust, framtidssäker lösning

Vad ingår med
witty one?
RFID-kort
Ger dig kontroll över vem som laddar
App-styrning via Bluetooth
Hantera laddning från mobilen
Tillbehör och reservdelar
Byt ut delar – slipp köpa ny box
Inbyggd kabelhållare
Håller installationen snygg och praktisk

Sänk kostnaden med Grön teknik-avdraget
När du installerar witty one hemma kan du använda Grön teknik-avdraget och få:
- 50 % avdrag på både laddbox och installation
- Avdraget sker direkt på fakturan – inget extra pappersarbete
- Gäller privatpersoner som installerar i sin bostad
Det innebär att din totalkostnad halveras redan från start. Fråga din installatör, så sköter de resten.

Tillbehör till din laddbox
För att din laddlösning ska vara både säker, stabil och framtidssäker kan du komplettera installationen med rätt tillbehör.
Fler laddboxar för dig
En smartare laddbox för hem med solceller
Med vår laddbox witty plus laddar du snabbare, smartare och solcellsoptimerat.

FAQ: laddbox witty one för användning hemma
-
Måste jag vara teknisk för att använda witty one?
Nej – boxen är utvecklad för att vara enkel att använda.
-
Vilken effekt har boxen?
Upp till 11 kW (beroende på installation).
-
Kan den kopplas till solceller eller elprisstyrning?
Ja, med rätt tillval kan witty one integreras i ett smart energisystem.
-
Vad krävs vid installation?
En behörig elektriker installerar boxen och anpassar den efter ditt elsystem.
-
Är den säker utomhus?
Ja, witty one är byggd för nordiskt klimat och tål både regn och kyla.
Nästa steg
Redo att göra laddningen hemma enklare, smartare och mer prisvärd?