The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • WXF688N

Centrumbricka blind 1 modul, Vit, Gallery WXF688N

Svart, 1-modulers blindbricka för golvboxar, golvkanaler och uttagsstavar
EAN
3250617191357
Förp
10 St

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Centrumbricka blind 1 modul, Vit, Gallery

WXF688N

  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Mate­rial
  • Färg
    Kolsvart
  • RAL-kod
    9005
  • Ytbe­hand­ling
    Satin­fi­nish
  • Mate­rial
    Poly­kar­bonat (PC)
  • Behand­ling
    Lackad
Dimen­sioner
  • Höjd
    45 mm
  • Bredd
    22,50 mm
  • Djup
    29,50 mm
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
  • Slag­tå­lighet IK
    IK02

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

Hager REACh-certifikat WXF688N
PDF
Hager RoHS-certifikat WXF688N
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild WXF688N | Hager Sverige

    Produktbild WXF688N

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad WXF688N | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad WXF688N

    Centrumbricka blind 1 modul, Vit, Gallery

    PDF
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) International 2021-06-17 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) International 2021-06-17

    PDF
    78,93 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00