The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • WXD205B

Centrumbricka 1xRJ45, 1 modul, Märkfält, Vit WXD205B

Vit centrumbricka 1xRJ45, 1-moduler, för golvboxar, golvkanaler och uttagsstavar
EAN
3250617190732
E-nr.
1157894
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Centrumbricka 1xRJ45, 1 modul, Märkfält, Vit

WXD205B

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Tillbehör

Previous
Previous
WXF642
WXF642
Uttagsinsats USB 1 x typ A (2.0), Grå, Gallery
Lägg till
Lägg till

Tekniska egenskaper

Kapa­citet
  • Antal moduler
    1
Mate­rial
  • Färg
    Trafikvit
  • RAL-kod
    9016
  • Ytbe­hand­ling
    Blank
  • Mate­rial
    Poly­kar­bonat (PC)
  • Behand­ling
    Obehandlad
Dimen­sioner
  • Höjd
    45 mm
  • Bredd
    22,50 mm
  • Djup
    8,40 mm
Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Modu­l­uttag
  • Antal anslut­ningar
    1
  • Typ av monte­ring
    Klick­mon­tage
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP21
  • Slag­tå­lighet IK
    IK05

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2025-06-24
PDF
55,70 MB
REACh-certifikat WXD205B
PDF
RoHS-certifikat WXD205B
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild WXD205B | Hager Sverige

    Produktbild WXD205B

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad WXD205B | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad WXD205B

    Centrumbricka 1xRJ45, 1 modul, Märkfält, Vit

    PDF
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) International 2021-08-05 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) International 2021-08-05

    PDF
    80,52 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00