The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • WXD112N
    Svart centrumbricka till bl.a. USB-uttag för golvboxar, golvkanaler och uttagsstavar
    EAN
    3250617190091
    Förp
    1 st

    Centrumbricka USB A + C, Svart, Gallery WXD112N

    Tillgänglighet och pris vid förfrågan

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Centrumbricka USB A + C, Svart, Gallery

    WXD112N

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    WXF113
    WXF113
    Uttagsinsats USB A + C, svart, Gallery
    Lägg till
    Lägg till

    Tekniska egenskaper

    Mate­rial
    • Färg
      Kolsvart
    • RAL-kod
      9005
    • Ytbe­hand­ling
      Satin­fi­nish
    • Mate­rial
      Poly­kar­bonat (PC)
    • Behand­ling
      Lackad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      45 mm
    • Bredd
      45 mm
    • Djup
      8 mm
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      USB
    • Antal anslut­ningar
      0
    • Typ av monte­ring
      Snab­ban­slut­ning
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK05
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      2

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    Certifieringar och dokument

    PEP-dokument en-GB 2024-11-13
    PDF
    472,15 kB

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WXD112N | Hager Sverige

      Produktbild WXD112N

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad WXD112N | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad WXD112N

      Centrumbricka USB A + C, Svart, Gallery

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-11-29

      PDF
      178,20 kB
      Bild Declaration of conformity | Hager Sverige

      Declaration of conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2022-12-16

      PDF
      182,67 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-24 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-24

      PDF
      166,98 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group