Montageram för Hager/ Excel/ Eurolan/ Infralan/ Elko/ Gigamedia, Systo WS203

EAN
3250617082037
E-nr.
1156012
Förp
10 Bitar

Detta är en utgången produkt. Beställning är fortfarande möjlig. Kontakta din elgrossist för tillgänglighet, leveranstid och pris.


Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Bredd
    45
  • Höjd
    45
  • Djup
    23
Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Keys­tone/ Actassi kompletta set, RJ45
  • Typ av monte­ring
    Klor, Utan­på­lig­gande monte­ring
Mate­rial
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    9010
  • Mate­rial
    Poly­kar­bonat (PC)
Text
  • Märk­ning
    Med märk­fält

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation