The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • Aktorer
    • Brytak­torer
    • WDN2020
    EAN
    3250610063941
    E-nr.
    1741367
    Förp
    1 st
    • Brytak­torer
    • A.8 - Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör
    • A.8 - Matter-s­tan­dard
    • Visa mer

    Reläinsats KNX, 2 kanaler, 4 Amp, A.x/C. x WDN2020

    Snart tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Reläinsats KNX, 2 kanaler, 4 Amp, A.x/C. x

    WDN2020

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Drift­spän­ning
      230 - 230 V
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Kan användas med rörel­se­sensor
      Ja
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Funk­tioner
    • fram­kants dimmer
      Nej
    • bakkants­dimmer
      Nej
    Ström
    • Ström­för­bruk­ning (standby)
      0,1 W
    • 230 V glöd- och halo­gen­lampor
      750 W
    • Minsta kontakt­be­last­ning vid drift
      10 W
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 40 °C
    Dimen­sioner
    • Inbygg­nads­djup
      22 mm
    Utrust­ning
    • Antal kanaler
      2
    Text
    • Beskriv­ning av speci­al­funk­tioner för insatser
      PÅ/AV-­relä 2-vägs används med tryck­knapps­appli­ka­tions­mo­dul, med extra styrin­gångar
    Kompa­ti­bi­litet
    • Kompa­tibel med elekt­ro­niska trans­for­ma­torer
      Ja

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    Certifieringar och dokument

    PEP - Push button connectable, 1-gang, A.x/C.x (English)
    PDF
    679,59 kB
    REACH declaration WDN2020
    PDF
    RoHS report WDN2020
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WDN2020 | Hager Sverige

      Produktbild WDN2020

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad WDN2020 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad WDN2020

      Reläinsats KNX, 2 kanaler, 4 Amp, A.x/C. x

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB 2026-06-09 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB 2026-06-09

      PDF
      1,16 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-21 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-21

      PDF
      188,31 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group