VZ627N

EAN
3250616655171
E-nr.
2281832
Förp
1 st

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    250
  • Bredd
    388
  • Djup
    16,50
Skydd, dörr
  • Dörr/lock trans­pa­rent
    Ja
  • Antal dörrar
    1
  • Antal lås
    0
Mate­rial
  • Mate­rial
    Plast
  • Behand­ling
    Obehandlad
Arki­tektur
  • Skåpets dörr­po­si­tion
    Vänster
Säkerhet
  • Skydds­klass
    Isole­rings­klass II
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP40
  • Låstyp
    Snäpplås
Utrust­ning
  • Antal sektioner i bredd
    1
  • Antal rader
    1
Anslut­ning
  • Typ av monte­ring
    Snäpp­kon­takts­mon­te­ring

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation