The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • VZ536
    EAN
    3250616666344
    E-nr.
    2281630
    Förp
    1 st

    Putsskydd av plast till volta 1 radig VZ536

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Putsskydd av plast till volta 1 radig

    VZ536

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Kompa­ti­bi­litet
    • Lämplig för kaps­lingstyp
      Infälld monte­ring, Hålväggs­mon­terad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      308 mm
    • Bredd
      305 mm
    • Djup
      30 mm
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Skydd, dörr
    • Dörr ingår
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP-dokument en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    RoHS-certifikat VZ536
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild VZ536 | Hager Sverige

      Produktbild VZ536

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad VZ536 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad VZ536

      Putsskydd av plast till volta 1 radig

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Montageanleitung | Hager Sverige

      Montageanleitung

      Installationshandbok International 2020-01-01

      PDF
      911,98 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-11-08 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group