Utbyggnadspaket, Volta, 4 x 12M, betong/hålvägg, med ram och dörr VZ48NUH

EAN
3250616666832
Förp
1 st

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    620
  • Bredd
    348
  • Djup
    36
Anslut­ning
  • Typ av monte­ring
    Skruv­mon­te­ring
Mate­rial
  • RAL-kod
    9010
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP30
Utrust­ning
  • Antal rader
    4
  • Antal skenor
    4

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation