Extra F-plint QC(5x1,5-4mm²) • VZ455P | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
  • Anslut­nings­teknik
  • E- och N-plint, quick­con­nect och till­behör
  • VZ455P
Aktuell sökning
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
ProdukterVisa

Våra mest sedda produkter

5
1
KN26N - N plint, 6x16mm2+20x4mm2
KN26N
N plint, 6x16mm2+20x4mm2
2
KN26E - PE plint, 6x16mm2+20x4mm2
KN26E
PE plint, 6x16mm2+20x4mm2
3
KN22N - N plint, 5x16mm2+17x4mm2
KN22N
N plint, 5x16mm2+17x4mm2
4
KN22E - Jordblock med QuickConnect anslutning 5x16mm² + 17x4mm², monteras på hållare
KN22E
PE plint, 5x16mm2+17x4mm2
5
KN18N - N plint, 4x16mm2+14x4mm2
KN18N
N plint, 4x16mm2+14x4mm2

Extra F-plint QC(5x1,5-4mm²)

VZ455P

  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk

Extra F-plint QC(5x1,5-4mm²) VZ455P

EAN
3250616666436
E-nr.
2281617
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    63 A
Arki­tektur
  • Antal poler
    1
Mate­rial
  • Färg
    Brun
  • RAL-kod
    8003
Dimen­sioner
  • Längd
    30 mm

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2024-07-09
PDF
346,23 kB
REACH declaration VZ455P (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration VZ455P (english)
PDF
103,59 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild VZ455P | Hager Sverige

    Produktbild VZ455P

  • Installationshandbok

    Bild Montageanleitung | Hager Sverige

    Montageanleitung

    Installationshandbok International 2020-01-01

    PDF
    195,17 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2022-11-16

    PDF
    200,90 kB
    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2021-04-26

    PDF
    100,30 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    GZ04E - Jordplint med 4 anslutningar för serie minigamma
    GZ04E
    Jordplint 4 anslutningar, gul/grön
    E-nr.
    2281091
  • 2
    GZ04N - Nollplint med 4 anslutningar för serie minigamma
    GZ04N
    Nollplint 4 anslutningar, blå
    E-nr.
    2281092
  • 3
    GZ07E - Jordplint med 7 anslutningar för serie minigamma
    GZ07E
    Jordplint 7 anslutningar, gul/grön
    E-nr.
    2281093
  • 4
    GZ07N - Nollplint med 7 anslutningar för serie minigamma
    GZ07N
    Nollplint 7 anslutningar, blå
    E-nr.
    2281094
  • 5
    KN06E - PE plint, 1x16mm2+5x4mm2
    KN06E
    PE plint, 1x16mm2+5x4mm2
    E-nr.
    2281475

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00