The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • VZ224N
    EAN
    3250616666252
    Förp
    1 bit

    Täcklock,Volta,infälld,4 rader, reservdel VZ224N

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Täcklock,Volta,infälld,4 rader, reservdel

    VZ224N

    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation

    Tekniska egenskaper

    Kompa­ti­bi­litet
    • Lämplig för kaps­lingstyp
      Infälld monte­ring, Hålväggs­mon­terad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      693 mm
    • Bredd
      279 mm
    • Djup
      31 mm
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      9010
    • Trans­pa­rent
      Nej
    • Mate­rial
      Plast
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP30
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      48
    Utrust­ning
    • Antal sektioner i bredd
      1
    • Antal rader
      4

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACh-certifikat VZ224N
    PDF
    RoHS-certifikat VZ224N
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild VZ224N | Hager Sverige

      Produktbild VZ224N

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad VZ224N | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad VZ224N

      Täcklock,Volta,infälld,4 rader, reservdel

      PDF
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-11-08 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group