The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • UZ050
    EAN
    3250616366947
    E-nr.
    2396704
    Förp
    1 st

    Jord för kapsling UZ050

    Finns inte längre tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Jord för kapsling

    UZ050

    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Bredd
      250 mm
    • Djup
      20 mm
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Koppar

    Nedladdningar

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad UZ050 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad UZ050

      Produktdatablad sv-SE 2026-04-19

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild MA uni. - f. UZ010, UZ020, UZ050, UT91B, KS70A, KX50H | Hager Sverige

      MA uni. - f. UZ010, UZ020, UZ050, UT91B, KS70A, KX50H

      Användarhandbok International 2020-01-01

      PDF
      912,90 kB
    • Installationshandbok

      Bild Erdung vom Schrank | Hager Sverige

      Erdung vom Schrank

      Installationshandbok International 2020-01-01

      PDF
      999,02 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group