Stödskena, 3-fält • UT83CN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • UT83CN
Aktuell sökning
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
ProdukterVisa

Våra mest sedda produkter

5
1
VH48NN - Kapsling volta infälld i plast, dörr/ram i plåt 4 rad 48 moduler IP30 756x348x95
VH48NN
Kapsling volta för infällnad i gipsvägg, 4 rader 48 moduler.
2
VE218S - Kapsling vector utanpåliggande i plast inomhus 2 rad 18 moduler IP65 452x418x151
VE218S
Utanpåliggande kapsling IP65 i plast för montering inomhus 2 rader, 36 moduler
3
303212 - Strömställarinsats 2-pol 16A, 230 V
303212
Strömställarinsats 2-pol 16A, 230 V
4
GZ32F - Märkremsa självklistrande till gamma, 18 moduler bred, 1-72 moduler
GZ32F
Märkremsa gamma 18 m. 1-72
5
KN22E - Jordblock med QuickConnect anslutning 5x16mm² + 17x4mm², monteras på hållare
KN22E
PE plint, 5x16mm2+17x4mm2

Stödskena, 3-fält

UT83CN

Stödskena, 3-fält UT83CN

EAN
3250616302174
E-nr.
2284031
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    76 mm
  • Bredd
    750 mm
  • Djup
    19 mm
Mate­rial
  • Mate­rial
    Metall

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

REACH declaration UT83CN (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UT83CN (english)
PDF
103,84 kB

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00