Beröringstäckskydd, m normslits, vågrät, c-c avstånd 125mm, 1 st US41A3

EAN
3250616365322
E-nr.
2283998
Förp
1 st

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    600
  • Bredd
    250
  • Djup
    50
Utrust­ning
  • Antal sektioner i bredd
    1
  • Antal rader
    4
Mate­rial
  • Färg
    Vit
  • Trans­pa­rent
    Nej
  • Mate­rial
    Plast
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP30

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Certifieringar och dokument