US21E2
EAN
3250616292192
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
Dimensioner
-
Höjd300 mm
-
Bredd250 mm
-
Djup110 mm
Utrustning
-
Antal sektioner i bredd1
-
Antal rader2
Material
-
FärgVit
-
TransparentNej
-
MaterialPlast
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP00
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer