Samlingsskena 6 fält • UM10K | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
  • Anslut­nings­teknik
  • Samlings­skena
  • UM10K

Samlingsskena 6 fält Cu 40x10 mm (3 Styck)

UM10K

  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk

Samlingsskena 6 fält Cu 40x10 mm (3 Styck) UM10K

EAN
3250616230828
E-nr.
2284413
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    800 A
Dimen­sioner
  • Bredd/­tjocklek samlings­skena
    10 - 10 mm
  • Höjd samlings­skena
    40 mm
  • samlings­ske­nans längd
    1440 mm
Utrust­ning
  • Antal sektioner i bredd
    6
  • Med tänder
    Ja
Mate­rial
  • Mate­rial
    Koppar

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

REACH declaration UM10K (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UM10K (english)
PDF
103,59 kB

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    UZ01S1 - PE/N-skenhållare, 1 sats=50 st
    UZ01S1
    PE/N-skenhållare, 1 sats=50 st
    E-nr.
    2284073
  • 2
    UZ01S2 - PE/N-skenhållare, 1 sats=2 st
    UZ01S2
    PE/N-skenhållare, 1 sats=2 st
    E-nr.
    2284074
  • 3
    UZ02S1 - PE/N-skenhållare, 1 sats=50 st
    UZ02S1
    PE/N-skenhållare, 1 sats=50 st
    E-nr.
    2284089
  • 4
    UZ02S2 - PE/N-skenhållare, 1 sats=2 st
    UZ02S2
    PE/N-skenhållare, 1 sats=2 st
    E-nr.
    2284090
  • 5
    UZ54S1 - Sammelsskenhållare, universN, 50mm, 4polig, (2 st)
    UZ54S1
    Sammelsskenhållare, universN, 50mm, 4polig, (2 st)
    E-nr.
    2284141

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00