Skarv samlingssk,1pol 40/60mm • UM05M | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Produkter i katalogen
    0
    Se allt

    Ingen träff på produkt ""

      Produktkategorier
      0

      Ingen träff på kategori ""

        Sökförslag

        Ingen träff ""

          Resultat på webbplatsen
          0
          Se allt

          Inget träff på innehåll ""

            Nedladdningar
            0
            Visa alla

            Inget reaultat för ""

            • https://hager.com/se/search
            Meny
            • Produkt­ka­talog
            • Lösningar
              Strömställarserie 1930
              Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
              Upptäck här
              • Lösningar
              • Effekt­bry­tare
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kaps­lingar och elför­del­ningar
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Norm­kom­po­nenter
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kana­li­sa­tion
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kanal­s­kenor
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Ström­stäl­lar­sy­stem
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Elbilsladd­ning
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Ener­giö­ver­vak­ning
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Fastig­hets­au­to­matik
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Se alla
            • Inspi­ra­tion och kunskap
              Rapport om elinstallationer och sjukhus
              Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
              Ladda ner
              • Inspi­ra­tion och kunskap
              • Produkter och installationslösningar
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Våra rapporter
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Referensobjekt
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Event
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Se alla
            • Support
              ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
              Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
              Så här gör du
              • Support
              • Kontakta oss
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Vanliga frågor och svar
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Ladda ner
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • How-to
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Se alla
            • Om oss
              Hållbarhet för oss
              Vår väg mot en mer hållbar framtid
              Läs mer
              • Om oss
              • Hållbarhet
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Arbeta hos oss
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Socialt ansvar
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Nyhetsbrev
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Produktutveckling
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Se alla
            • Se alla kategorier
            Konto
            • Katalog
            • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
            • Anslut­nings­teknik
            • Samlings­skena
            • UM05M
            Aktuell sökning
            Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
            Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
            ProdukterVisa

            Våra mest sedda produkter

            5
            1
            KCF663L - Fasskena 4-polig 10mm² för koppling mellan jordfelsbrytare på 2 rader.
            KCF663L
            Fasskena för jordfelsbrytare, 63A, 3-polig+N för 2 rader.
            2
            KDN463A - Fasskena 4-polig, 10mm², 12 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
            KDN463A
            Fasskena 4-poliga, 10mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.
            3
            KDN480A - Fasskena 4-polig, 16mm², 12 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
            KDN480A
            Fasskena 4-poliga, 16mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.
            4
            KCL363L - Fasskena 3-polig 10mm² för koppling till vänster mellan dvärgbrytare på 2 rader.
            KCL363L
            Fasskena för dvärgbrytare, 3-polig för 2 rader..
            5
            KDN363N - Fasskena 3-fas, 10mm², 9 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
            KDN363N
            Fasskena 3-fas , 10mm², 9 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.
            UM05M - Skarv för samlingsskenor, för FP-kapslingar, 1-Polig, 40/60mm
            UM05M - Skarv för samlingsskenor, för FP-kapslingar, 1-Polig, 40/60mm

            Skarv för samlingsskenor, för FP-kapslingar, 1-Polig, 40/60mm

            UM05M

            UM05M - Skarv för samlingsskenor, för FP-kapslingar, 1-Polig, 40/60mm
            UM05M - Skarv för samlingsskenor, för FP-kapslingar, 1-Polig, 40/60mm
            • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk

            Skarv för samlingsskenor, för FP-kapslingar, 1-Polig, 40/60mm UM05M

            EAN
            3250616230651
            E-nr.
            2283849
            Förp
            1 st
            Köp hos din grossist

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Lägg till i en lista
            Lägg till i en lista

            Logga in för att skapa en produktlista

            Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

            Skapa ett konto Logga in
            • Tekniska egenskaper
            • Miljödokumentation
            • Dokumentation
            • Fler produkter
            Produktdatablad

            Tekniska egenskaper

            Elekt­risk ström
            • Märkström
              355 A
            Arki­tektur
            • Antal poler
              1
            Dimen­sioner
            • Höjd samlings­skena
              12 mm
            • Bredd/­tjocklek samlings­skena
              5 - 10 mm
            Instal­la­tion, monte­ring
            • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
              4,50 - 4,50 N

            Miljödokumentation

            Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

            RoHS-överensstämmelse Ja

            Certifieringar och dokument

            REACH declaration UM05M (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration UM05M (english)
            PDF
            103,59 kB

            Nedladdningar

            • Produktbild

              Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

              Bild UM05M | Hager Sverige

              Produktbild UM05M

            • Installationshandbok

              Bild MA uni. - f. UM05N, UM05M, UM05M2 | Hager Sverige

              MA uni. - f. UM05N, UM05M, UM05M2

              Installationshandbok International 2009-12-17

              PDF
              1,13 MB
            Mer dokumentation

            Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

              5
            • 1
              UZ01S1 - PE/N-skenhållare, 1 sats=50 st
              UZ01S1
              PE/N-skenhållare, 1 sats=50 st
              E-nr.
              2284073
            • 2
              UZ01S2 - PE/N-skenhållare, 1 sats=2 st
              UZ01S2
              PE/N-skenhållare, 1 sats=2 st
              E-nr.
              2284074
            • 3
              UZ02S1 - PE/N-skenhållare, 1 sats=50 st
              UZ02S1
              PE/N-skenhållare, 1 sats=50 st
              E-nr.
              2284089
            • 4
              UZ02S2 - PE/N-skenhållare, 1 sats=2 st
              UZ02S2
              PE/N-skenhållare, 1 sats=2 st
              E-nr.
              2284090
            • 5
              UZ54S1 - Sammelsskenhållare, universN, 50mm, 4polig, (2 st)
              UZ54S1
              Sammelsskenhållare, universN, 50mm, 4polig, (2 st)
              E-nr.
              2284141

            Om oss

            • Arbeta hos oss
            • Hållbarhet
            • Från familj till familj
            • Partnerprogram
            • Nyhetsrum
            • Nyhetsbrev

            Support

            • Kontakta oss
            • FAQ
            • Ladda ner
            • How-to
            • Konfiguratorer
            • Appar
            • myHager
            • Reklamation
            • Karriär

            Produkter och lösningar

            • Produktkatalog
            • Referensobjekt
            • Lösningar

            Om Hager

            Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

            Följ oss

            • Cookies
            • Integritetspolicy
            • HagerGroup
            • Rapportera en sårbarhet

            © 2025 Ha­ger Group

            Hör av dig:  031-706 39 00