The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • UE21PEN

SET PE/N-SKENA UE21PEN

EAN
3250616151444
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

SET PE/N-SKENA

UE21PEN

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Skil­je­vägg för centraler 2 tillgängliga produkter
  • Lock­/ram/­märk­ning 1 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Skil­je­vägg för centraler
  • Lock­/ram/­märk­ning
  • UZ01T1

    Skiljevägg horisontell, för 205mm djupa skåp, 1-fält

    0,00 kr  / *
  • UZ30T1

    Skiljevägg vertikal, för 205mm djupa skåp

    0,00 kr  / *
  • UZ017

    Beröringsskydd för tomplats Dll, Dlll säkringsunderdel

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    300 mm
  • Bredd
    250 mm
  • Djup
    110 mm
  • Bredd/­tjocklek samlings­skena
    5 - 10 mm
  • Avstånd samlings­skenor
    60 mm
Arki­tektur
  • Antal poler
    2
Elekt­risk ström
  • Märkström
    800 A
Mate­rial
  • RAL-kod
    9010
  • Mate­rial
    Poly­amider (PA)
Leve­ran­sens omfatt­ning
  • Med lock
    Ja
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP30

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACh-certifikat UE21PEN
PDF
Hager RoHS-certifikat UE21PEN
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild UE21PEN | Hager Sverige

    Produktbild UE21PEN

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad UE21PEN | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad UE21PEN

    SET PE/N-SKENA

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Montageanleitung 2 pol. PEN | Hager Sverige

    Montageanleitung 2 pol. PEN

    Installationshandbok International 2010-11-29

    PDF
    659,37 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14

    PDF
    717,48 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00