The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • UE21A5
    Byggsats för SLS på samlingsskenor, 5-polig, c - c avstånd 40mm, 300x250, UE21A5 (E-nr:2284218). Byggsatsen sättes direkt på bärskenorna. Med Univers N inbyggnadssystem får du ett system som sparar tid, ger flexibilitet och höjer designnivån. Lätt att installera, enkelt att anpassa och byggt för lång hållbarhet. Univers N är lösningen som gör ditt arbete smidigare och dina projekt mer attraktiva. Inbyggnadssatserna passar väggskåp, golvskåp och kombigolvskåp i universserien.
    EAN
    3250616150737
    E-nr.
    2284218
    Förp
    1 st

    Byggsats för SLS på samlingsskenor, 5-polig, c - c avstånd 40mm, 300x250 UE21A5

    Tillgänglighet och pris vid förfrågan

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Byggsats för SLS på samlingsskenor, 5-polig, c - c avstånd 40mm, 300x250

    UE21A5

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      300 mm
    • Bredd
      250 mm
    • Djup
      125 mm
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      250 A
    Leve­ran­sens omfatt­ning
    • Med lock
      Ja
    Mate­rial
    • RAL-kod
      9010

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACh-certifikat UE21A5
    PDF
    RoHS-certifikat UE21A5
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild UE21A5 | Hager Sverige

      Produktbild UE21A5

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad UE21A5 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad UE21A5

      Byggsats för säkr.lastfrånskiljare

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Montageanleitung | Hager Sverige

      Montageanleitung

      Installationshandbok International 2009-12-17

      PDF
      815,50 kB
      Bild Montageanleitung sperrbarer Abdeckstreifen | Hager Sverige

      Montageanleitung sperrbarer Abdeckstreifen

      Installationshandbok International 2013-06-27

      PDF
      109,78 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-01 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-06 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group