The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • UE21A0
    Byggsats för samlingsskenor, 5-polig, c - c avstånd 40mm, vågrät, 300x250, UE21A0 (E-nr:2284215). Byggsatsen sättes direkt på bärskenorna. Med Univers N inbyggnadssystem får du ett system som sparar tid, ger flexibilitet och höjer designnivån. Lätt att installera, enkelt att anpassa och byggt för lång hållbarhet. Univers N är lösningen som gör ditt arbete smidigare och dina projekt mer attraktiva. Inbyggnadssatserna passar väggskåp, golvskåp och kombigolvskåp i universserien.
    EAN
    3250616150645
    E-nr.
    2284215
    Förp
    1 st

    Byggsats för samlingsskenor, 5-polig, c - c avstånd 40mm, vågrät, 300x250 UE21A0

    Tillgänglighet och pris vid förfrågan

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Byggsats för samlingsskenor, 5-polig, c - c avstånd 40mm, vågrät, 300x250

    UE21A0

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Monte­rings­till­behör 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Monte­rings­till­behör
    • UZ06A2

      Adapter får att fästa N & J hållare i frontstyckehållaren

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      300 mm
    • Bredd
      250 mm
    • Djup
      110 mm
    • Bredd/­tjocklek samlings­skena
      12 - 12 mm
    • Avstånd samlings­skenor
      40 mm
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Sken­system
    Arki­tektur
    • Antal poler
      5
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      630 A
    Mate­rial
    • RAL-kod
      9010
    • Mate­rial
      Plast
    Leve­ran­sens omfatt­ning
    • Med lock
      Ja

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACh-certifikat UE21A0
    PDF
    RoHS-certifikat UE21A0
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild UE21A0 | Hager Sverige

      Produktbild UE21A0

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad UE21A0 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad UE21A0

      Byggsats för säkr.lastfrånskiljare

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Montageanleitung | Hager Sverige

      Montageanleitung

      Installationshandbok International 2009-12-17

      PDF
      815,50 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-01 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-06 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group