The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • UDB2120170
    EAN
    4012002238004
    E-nr.
    1155770
    Förp
    1 st

    Ingjutningsplattform/ dragbrunn stl 2, 428x428mm, h 120-170 mm UDB2120170

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Ingjutningsplattform/ dragbrunn stl 2, 428x428mm, h 120-170 mm

    UDB2120170

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    UDM2244Q12
    UDM2244Q12
    Montageram för golvbox 244x244mm i ingjutningsplattform stl 2 428x428mm
    Lägg till
    Lägg till
    UDM2215R06
    UDM2215R06
    Montageram för golvbox Ø 215 mm i ingjutningsplattform stl 2 428x428mm
    Lägg till
    Lägg till
    UDM2200Q06
    UDM2200Q06
    Montageram för golvbox 200x200mm i ingjutningsplattform stl 2 428x428mm
    Lägg till
    Lägg till
    UDM2200E09
    UDM2200E09
    Montageram för golvbox 200x253mm i ingjutningsplattform stl 2 428x428mm
    Lägg till
    Lägg till
    UDM2147E04
    UDM2147E04
    Montageram för golvbox 147x247mm i ingjutningsplattform stl 2 428x428mm
    Lägg till
    Lägg till

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Längd
      428 mm
    • Minimal puts höjd
      120 mm
    • Höjd­om­råde
      120 - 170 mm
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Vertikal belast­ning på små ytor
      1,5 kN
    Utrust­ning
    • Med botten­platta
      Ja
    • Monte­ring höljd insats
      Ja
    Mate­rial
    • Mate­rial sido­vägg
      Plast
    Skydd, dörr
    • Typ av lock
      Blind
    Funk­tioner
    • Från­kopp­lings­möj­lighet överdel från underdel
      Ja
    • Lämplig för under­golv­s­kanal
      Ja

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Underfloor trunking system UK (English)
    PDF
    427,89 kB
    REACh-certifikat UDB2120170
    PDF
    RoHS-certifikat UDB2120170
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild UDB2120170 | Hager Sverige

      Produktbild UDB2120170

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad UDB2120170 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad UDB2120170

      Ingjutningsplattform/ dragbrunn stl 2, 428x428mm, h 120-170 mm

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild Användarhandbok International 2026-11-11 | Hager Sverige

      Användarhandbok International 2026-11-11

      PDF
      4,28 MB
      Bild Användarhandbok International 2026-11-11 | Hager Sverige

      Användarhandbok International 2026-11-11

      PDF
      4,73 MB
      Bild Användarhandbok en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29 | Hager Sverige

      Användarhandbok en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29

      PDF
      2,29 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Golvboxar | Hager Sverige

      Golvboxar

      Beställningshjälp

      PDF
      1,50 MB
    • Katalog

      Bild Underfloor trunking systems | Hager Sverige

      Underfloor trunking systems

      Catalouge in English

      PDF
      27,28 MB
    • Teknisk bilaga (enskild produkt)

      Bild Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Sverige

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Bild Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Sverige

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Bild Floor installation systems - Protection class | Hager Sverige

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
      Bild Golvinstallationssystem - Ljudspridande egenskaper | Hager Sverige

      Golvinstallationssystem - Ljudspridande egenskaper

      Språk: Engelska

      PDF
      578,05 kB
    • Mjukvara

      Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Sverige

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • STEP-filer

      Bild STEP model UDB2120170 | Hager Sverige

      STEP model UDB2120170

      STEP-filer International 2026-04-15

      STP
      1,40 MB
    • Produktritning

      Bild Technical Drawing UDB2120170 | Hager Sverige

      Technical Drawing UDB2120170

      Produktritning International 2022-10-18

      PDF
      56,86 kB
    • Handbok (produktserie)

      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Sverige

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      341,27 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group