The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • TYF684
    EAN
    3250616059962
    E-nr.
    1738736
    Förp
    1 st

    Analogutgång 4-kanaler KNX TYF684

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Analogutgång 4-kanaler KNX

    TYF684

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Inställ­ningar
    • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
      ETS
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      DIN-s­kena
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      4
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    Spän­ning
    • Utspän­ning
      0 - 10 V

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat TYF684
    PDF
    RoHS-certifikat TYF684
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TYF684 | Hager Sverige

      Produktbild TYF684

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad TYF684 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TYF684

      Analogutgång 4-kanaler KNX

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2013-01-16 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2013-01-16

      PDF
      592,26 kB
      Bild Installationshandbok en-GB, nl-NL, nn-NO, pl-PL 2013-01-16 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, nl-NL, nn-NO, pl-PL 2013-01-16

      PDF
      585,64 kB
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild Logiciel d'application ETS du TYF684 | Hager Sverige

      Logiciel d'application ETS du TYF684

      KNX produktdatabas en-GB, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      VD5
      103,71 kB
      Bild Logiciel d'application ETS du TYF684 | Hager Sverige

      Logiciel d'application ETS du TYF684

      KNX produktdatabas en-GB, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      82,95 kB
    • Applikationsbeskrivning

      Bild Description d'application ETS TYF684_TYF684E | Hager Sverige

      Description d'application ETS TYF684_TYF684E

      ETS Application description

      PDF
      602,86 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-02-13 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-02-13

      PDF
      312,34 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group