The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • TYA670WD2
    EAN
    3250618502497
    E-nr.
    1700000
    Förp
    1 st

    KNX DALI 2 GATEWAY TUNABLE WHITE TYA670WD2

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    KNX DALI 2 GATEWAY TUNABLE WHITE

    TYA670WD2

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Utrust­ning
    • Web server
      Ja
    • Antal kanaler
      1
    Spän­ning
    • Drift­spän­ning
      240 - 240 V
    • Drift­spän­ning över buss
      21 - 32 V
    • Matar­spän­ning
      DC
    Inställ­ningar
    • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
      ETS
    Ström
    • Ener­gi­för­bruk­ning (VA)
      0,15 VA
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      4
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      5 - 45 °C
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Med LED-in­di­ke­ring
      Ja
    Dimen­sioner
    • Bredd
      72 mm
    • Djup
      70 mm
    • Antal bred­den­heter
      4
    Anslut­ning
    • Typ av gräns­snitt bussys­tem/­media gateway
      Belys­nings­sys­tems­gräns­snitt/­Dali
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      DRA (DIN-s­ke­ne­a­d­ap­ter)
    Text
    • Spän­ning
      Som DALI styr­enhet och ström­för­sörj­ning för DALI produkter
    • Anslut­ningstyp
      Med skruvan­slut­ningar
    Funk­tioner
    • Antal funk­tions­ka­naler
      64

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat TYA670WD2
    PDF
    RoHS-certifikat TYA670WD2
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TYA670WD2 | Hager Sverige

      Produktbild TYA670WD2

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad TYA670WD2 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TYA670WD2

      KNX DALI 2 GATEWAY TUNABLE WHITE

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, nl-NL 2021-02-23 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, nl-NL 2021-02-23

      PDF
      1,98 MB
      Bild Installationshandbok it-IT, sv-SE 2021-02-23 | Hager Sverige

      Installationshandbok it-IT, sv-SE 2021-02-23

      PDF
      1,91 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Sverige

      ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

      KNX produktdatabas en-GB 2020-01-01

      KNXPROD
      6,10 MB
      Bild ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Sverige

      ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

      KNX produktdatabas de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      6,15 MB
      Bild ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Sverige

      ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

      KNX produktdatabas en-GB 2020-01-01

      VD5
      6,82 MB
      Bild ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Sverige

      ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

      KNX produktdatabas fr-FR 2020-01-01

      VD5
      10,72 MB
      Bild ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Sverige

      ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

      KNX produktdatabas de-DE 2020-01-01

      VD5
      6,93 MB
      Bild ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Sverige

      ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

      KNX produktdatabas fr-FR 2020-01-01

      KNXPROD
      9,43 MB
    • Applikationsbeskrivning

      Bild Application description TYA670WD2 | Hager Sverige

      Application description TYA670WD2

      Applikationsbeskrivning en-GB 2018-07-12

      PDF
      3,71 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-03-10

      PDF
      117,71 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-03-29

      PDF
      125,46 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group