The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • TXA026
    EAN
    3250617579292
    E-nr.
    1738106
    Förp
    1 st

    Ljusrelä med givare KNX TXA026

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Ljusrelä med givare KNX

    TXA026

    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Inställ­ningar
    • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
      ETS, easy
    Elekt­risk ström
    • Antal ingångar
      6
    Anslut­ning
    • Med bussystem radio
      Nej
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    Arki­tektur
    • Bussystem
      KNX
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      DIN-s­kena

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TXA026 | Hager Sverige

      Produktbild TXA026

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad TXA026 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TXA026

      Ljusrelä med givare KNX

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2017-08-24 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2017-08-24

      PDF
      1,82 MB
      Bild Installationshandbok nn-NO, sv-SE 2017-08-24 | Hager Sverige

      Installationshandbok nn-NO, sv-SE 2017-08-24

      PDF
      1,12 MB
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild Logiciel d'application ETS du TXA025-TXA026 | Hager Sverige

      Logiciel d'application ETS du TXA025-TXA026

      KNX produktdatabas da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      44,33 kB
      Bild Logiciel d'application ETS du TXA025-TXA026 | Hager Sverige

      Logiciel d'application ETS du TXA025-TXA026

      KNX produktdatabas da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      54,99 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group