The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • TXA022
    EAN
    3250616040991
    Förp
    1 st
    Data act notice en-GB 2026-11-05

    Kopplingsur tebis-KNX TXA022

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Kopplingsur tebis-KNX

    TXA022

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Inställ­ningar
    • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
      ETS, easy
    Spän­ning
    • Drift­spän­ning över buss
      21 - 32 V
    Utrust­ning
    • Antal kanaler
      2
    • Skifte Sommar­-/­vin­tertid
      Ja
    Leve­ran­sens omfatt­ning
    • Bussan­slut­ning inklu­derad
      Ja
    Funk­tioner
    • Batte­ri­backup
      43830 h
    • Ström­re­serv i år
      5 y
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - +45 °C
    Mate­rial
    • Färg
      Ljusgrå
    Text
    • Funk­tion
      Funk­tioner t.ex. omkopp­ling, dimning, jalu­sier, ljus­bil­der, uppvärm­ning, drift­lä­gen, datum, tid
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      2
    Anslut­ning
    • Med bussystem KNX radio
      Nej
    • Area flex­ibel ledare
      1.5 - 10 mm²
    • Area solid ledare
      1 - 6 mm²
    Dimen­sioner
    • Höjd
      85 mm
    • Bredd
      36 mm
    • Djup
      97 mm
    Efter­levnad av data­be­stäm­melser
    • Gene­rerar data.
      Ja
    • Data­typer
      Binä­rin­gång, På/av-s­tatus, Tids­syn­kro­ni­se­ring
    • Data­format
      KNX (TP)
    • Uppskattad daglig data­volym
      < 1 KB
    • Gene­re­ring av real­tids­data
      Ja
    • Data lagras på enheten
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat TXA022
    PDF
    RoHS-certifikat TXA022
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TXA022 | Hager Sverige

      Produktbild TXA022

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad TXA022 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TXA022

      Kopplingsur tebis-KNX

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, fr-FR 2009-10-23 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, fr-FR 2009-10-23

      PDF
      3,04 MB
      Bild Installationshandbok nn-NO, sv-SE 2011-06-14 | Hager Sverige

      Installationshandbok nn-NO, sv-SE 2011-06-14

      PDF
      3,05 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild Logiciel d'application ETS du TXA022 | Hager Sverige

      Logiciel d'application ETS du TXA022

      KNX produktdatabas da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      25,12 kB
      Bild Logiciel d'application ETS du TXA022 | Hager Sverige

      Logiciel d'application ETS du TXA022

      KNX produktdatabas da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      41,17 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group