Bryt-/Dimmeraktor 3 utg. TX211

EAN
3250616042117
Förp
1 st

Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.


Tekniska egenskaper

Spän­ning
  • Matnings­spän­ning
    30 V DC via buss
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 50
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    0 - 45
Anslut­ning
  • Area flex­ibel ledare
    1 - 6 mm²
  • Area solid ledare
    1.5 - 10 mm²
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Skruv­ter­minal
Utrust­ning
  • Antal utgångar
    3
  • Typ av dimmer
    1 - 10 V
Kapa­citet
  • Antal moduler
    4
Ström
  • Efflekt glöd­ljus
    0 - 0
  • Effekt, vari­ator
    0 - 2300
Inställ­ningar
  • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
    ETS, easy

Nedladdningar

Mer dokumentation