The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • TR131A
    EAN
    3250615989536
    E-nr.
    1765527
    Förp
    1 st

    Radiointerface easy-KNX Vit TR131A

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Radiointerface easy-KNX Vit

    TR131A

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Drift­spän­ning över buss
      30 - 30 V
    Inställ­ningar
    • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
      ETS, easy, quick­link
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP30
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      0
    Frekvens
    • Frekvens
      868300000 - 868300000 Hz
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      0 - 45 °C
    Anslut­ning
    • Radio­pro­to­koll
      KNX Radio
    • Anslut­ningstyp buss­system
      Anslut­nings­plint
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Tryck­knapp/bry­tare
    • Area input, flex­ibel ledare
      0,5 - 2,5 mm²
    • Area för ingå­ende solid ledning
      0,5 - 2,5 mm²

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat TR131A
    PDF
    RoHS-certifikat TR131A
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TR131A | Hager Sverige

      Produktbild TR131A

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad TR131A | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TR131A

      Radiointerface easy-KNX Vit

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2017-04-27 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2017-04-27

      PDF
      1,31 MB
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild Logiciel d'application ETS du TR131 | Hager Sverige

      Logiciel d'application ETS du TR131

      KNX produktdatabas da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      1,99 MB
      Bild Logiciel d'applicatioon ETS du TR131 | Hager Sverige

      Logiciel d'applicatioon ETS du TR131

      KNX produktdatabas da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      2,36 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-04-19 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-04-19

      PDF
      270,48 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-04-19 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-04-19

      PDF
      316,83 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group