The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • TN714
    EAN
    3250615947147
    E-nr.
    5150217
    Förp
    1 st

    1 st RJ45 patch kabel cat.6 S/FTP, 1m TN714

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    1 st RJ45 patch kabel cat.6 S/FTP, 1m

    TN714

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Längd
      150 mm
    Utrust­ning
    • Kabeltyp
      RJ45/R­J45-­patch kabel
    Iden­ti­fi­e­ring
    • Kate­gori
      Cat6
    Kabel
    • AWG område
      AWG 27-7
    • Kabel­kon­struk­tion
      4x 2
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Hölje som inte snor sig
      Gjuten på
    Använd­ning
    • Stiftschema
      1:1
    Mate­rial
    • Färg
      Svart

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    Hager REACH declaration TN714
    PDF
    RoHS-certifikat TN714
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TN714 | Hager Sverige

      Produktbild TN714

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad TN714 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TN714

      1 st RJ45 patch kabel cat.6 S/FTP, 1m

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Allt för hemmets nätverk | Hager Sverige

      Allt för hemmets nätverk

      Mediaprodukter för bostadshus

      PDF
      2,14 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-28 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-28

      PDF
      194,81 kB
      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

      EU Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2024-11-28

      PDF
      165,55 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group