The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • TJA560
    EAN
    3250615909411
    E-nr.
    1739436
    Förp
    1 st

    Hager IoT-Gränssnitt KNX TJA560

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Hager IoT-Gränssnitt KNX

    TJA560

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Utrust­ning
    • Web server
      Ja
    Spän­ning
    • Drift­spän­ning
      24 - 24 V
    • Drift­spän­ning över buss
      21 - 32 V
    • Hjälp­spän­ning
      24 - 24 V
    Inställ­ningar
    • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
      ETS, easy
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      6
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      0 - 45 °C
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Med LED-in­di­ke­ring
      Ja
    Dimen­sioner
    • Antal bred­den­heter
      6
    Text
    • Märk­ning
      Stort märk­fält
    • Utfö­rande
      För instal­la­tion i fördel­nings­dosa
    • Anslut­ning­ar/­uttag
      Med 2 USB uttag typ B, USB 2.0 kompa­ti­belt
    • Anslut­ningstyp
      Med quick­con­nect snab­ban­slut­ningar

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat TJA560
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TJA560 | Hager Sverige

      Produktbild TJA560

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad TJA560 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TJA560

      Produktdatablad sv-SE 2026-06-02

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2014-01-10 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2014-01-10

      PDF
      2,50 MB
      Bild Installationshandbok nn-NO, sv-SE 2014-01-10 | Hager Sverige

      Installationshandbok nn-NO, sv-SE 2014-01-10

      PDF
      5,95 MB
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    • Handbok (produktserie)

      Bild Handbok (produktserie) en-GB 2020-01-01 | Hager Sverige

      Handbok (produktserie) en-GB 2020-01-01

      PDF
      2,89 MB
    • Produktlicens

      Bild Open Source Licence for TJA560 | Hager Sverige

      Open Source Licence for TJA560

      Produktlicens International 2020-01-01

      PDF
      584,30 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group