The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • TJA451
    EAN
    3250615909596
    Förp
    1 st

    Systempaket domovea TJA451

    Finns inte längre tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Systempaket domovea

    TJA451

    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      0 - 45 °C
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Dimen­sioner
    • Antal bred­den­heter
      10

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TJA451 | Hager Sverige

      Produktbild TJA451

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad TJA451 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TJA451

      Produktdatablad sv-SE 2026-06-02

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Lokaler Server domovea TJA 450 / Serveur local domovea TJA450 | Hager Sverige

      Lokaler Server domovea TJA 450 / Serveur local domovea TJA450

      Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2013-12-20

      PDF
      1,44 MB
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    • Handbok (produktserie)

      Bild Description fonction accès distant domovea EN | Hager Sverige

      Description fonction accès distant domovea EN

      Domovea - Remote access

      PDF
      1,95 MB
      Bild Description fonction alarme domovea EN | Hager Sverige

      Description fonction alarme domovea EN

      Domovea - Alarm

      PDF
      664,39 kB
      Bild Description fonction portier domovea EN | Hager Sverige

      Description fonction portier domovea EN

      Domovea - Doorphone

      PDF
      1,38 MB
      Bild Description fonction programmation domovea EN | Hager Sverige

      Description fonction programmation domovea EN

      Domovea - Programming

      PDF
      3,33 MB
      Bild Description fonction séquences domovea EN | Hager Sverige

      Description fonction séquences domovea EN

      Domovea - Sequences

      PDF
      3,00 MB
      Bild Documentation installation domovea EN | Hager Sverige

      Documentation installation domovea EN

      Domovea - Installer manual

      PDF
      5,83 MB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group