The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • TE370
    EAN
    3250615853707
    E-nr.
    0981270
    Förp
    1 st

    Energimätare 3-fas strömtr KNX TE370

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Energimätare 3-fas strömtr KNX

    TE370

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Inställ­ningar
    • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
      ETS
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -10 - 55 °C
    Arki­tektur
    • Bussystem
      KNX
    • Antal poler
      3P+N
    Anslut­ning
    • Med bussystem Powernet
      Nej
    • Anslut­ningstyp
      Direk­tan­slut­ning
    Elekt­risk ström
    • Maximal mätkrets­ström
      5 A
    • Ström­för­bruk­ning buss (data­över­fö­ring)
      8 mA
    Spän­ning
    • Drift­spän­ning över buss
      21 - 32 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      4
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      DIN-s­kena
    Text
    • Anslut­ning
      Med anslut­ning för tarif ingång (HT/NT), Med 3-fas anslut­nings­klämma, 3 st anslut­nings­plintar för ström­trans­for­ma­torer

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat TE370
    PDF
    RoHS-certifikat TE370
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TE370 | Hager Sverige

      Produktbild TE370

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad TE370 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TE370

      Produktdatablad sv-SE 2026-05-06

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Notice TE370 SE-GB-NO-PT | Hager Sverige

      Notice TE370 SE-GB-NO-PT

      Installationshandbok en-GB, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      249,06 kB
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild Logiciel d'application ETS du TE370 | Hager Sverige

      Logiciel d'application ETS du TE370

      KNX produktdatabas da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2023-08-25

      VD2
      70,51 kB
    • Applikationsbeskrivning

      Bild Description d'application TE360_TE370 | Hager Sverige

      Description d'application TE360_TE370

      Applikationsbeskrivning en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      400,43 kB
    • Produktdatablad

      Bild UK_MD_TDS_KwHMeters | Hager Sverige

      UK_MD_TDS_KwHMeters

      Produktdatablad en-GB 2024-03-22

      PDF
      47,29 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group