The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • TE332
    EAN
    3250615853318
    E-nr.
    0900123
    Förp
    1 st

    Energimätare easy-KNX 3-kanaler inklusive 3 st strömtransformatorer. TE332

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Energimätare easy-KNX 3-kanaler inklusive 3 st strömtransformatorer.

    TE332

    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Inställ­ningar
    • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
      ETS, easy
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Arki­tektur
    • Bussystem
      KNX
    Anslut­ning
    • Med bussystem Powernet
      Nej
    Elekt­risk ström
    • Ström­för­bruk­ning buss (data­över­fö­ring)
      15 mA
    Spän­ning
    • Drift­spän­ning över buss
      21 - 32 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      6
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      DIN-s­kena
    Text
    • Anslut­ning
      Med anslut­ning för utomhus tempe­ratur sensor/­gi­vare, Med anslut­ning för fjärr kommu­ni­ka­tion (endast för Frank­rike), Med anslut­ning för tarif ingång (HT/NT), Med anslut­nings­plint, Med 2 anslut­ningar för refe­rens faser för kanal 2 och 3, 3 st anslut­nings­plintar för ström­trans­for­ma­torer

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TE332 | Hager Sverige

      Produktbild TE332

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad TE332 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TE332

      Energimätare easy-KNX 3-kanaler inklusive 3 st strömtransformatorer.

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2011-06-07 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2011-06-07

      PDF
      1,99 MB
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild ETS Database for TE331 | Hager Sverige

      ETS Database for TE331

      KNX produktdatabas en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      88,93 kB
    • Applikationsbeskrivning

      Bild Application description TE331 | Hager Sverige

      Application description TE331

      Applikationsbeskrivning en-GB, pl-PL 2014-11-28

      PDF
      2,23 MB
    • Funktionsbeskrivning (integration)

      Bild Application description TE331 | Hager Sverige

      Application description TE331

      Funktionsbeskrivning (integration) en-GB 2013-01-15

      PDF
      2,69 MB
      Bild Application description TE331 | Hager Sverige

      Application description TE331

      Funktionsbeskrivning (integration) en-GB 2012-03-02

      PDF
      2,64 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2024-01-18 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2024-01-18

      PDF
      124,81 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group