The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • SVN433

Tryckströmställare i modul. 2 slutande kontakter + en grön signallampa 230VAC. SVN433

EAN
3250615721990
E-nr.
2108788
Förp
12 St

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Detta är en utgående produkt. Beställning är fortfarande möjlig. Kontakta din elgrossist för tillgänglighet, leveranstid och pris.

Tryckströmställare i modul. 2 slutande kontakter + en grön signallampa 230VAC.

SVN433

  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Utrust­ning
  • Antal INV-­kon­takter
    0
  • Antal NC-kon­takter
    0
  • Antal slutande kontakter
    2
  • Med signal­lampa
    Ja
Elekt­risk ström
  • Monmentan kontakt­ström
    16 A
  • Märkström
    16 A
Kapa­citet
  • Antal moduler
    1
Dimen­sioner
  • Höjd
    83 mm
  • Bredd
    17,50 mm
  • Djup
    66 mm
Spän­ning
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    250 V
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    230 - 230 V

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

Hager REACh-certifikat SVN433
PDF
Hager RoHS-certifikat SVN433
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild SVN433 | Hager Sverige

    Produktbild SVN433

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad SVN433 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad SVN433

    Tryckströmställare i modul. 2 slutande kontakter + en grön signallampa 230VAC.

    PDF
  • Teknisk bilaga (flera produkter)

    Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13 | Hager Sverige

    Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13

    PDF
    33,44 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2023-09-13

    PDF
    574,93 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00