The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Norm­kom­po­nenter
  • Kontak­to­rer, ström­stäl­lare och signal­lampor
  • Ström­­stäl­la­re och sig­­nal­lam­por i normut­fö­rande
  • SVN332
  • Norm­kom­po­nenter

Tryckströmställare i modulutförande med 2 slutande kontakter. SVN332

EAN
3250615721839
E-nr.
2108789
Förp
12 St
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Tryckströmställare i modulutförande med 2 slutande kontakter.

SVN332

  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Utrust­ning
  • Antal INV-­kon­takter
    0
  • Antal NC-kon­takter
    0
  • Antal slutande kontakter
    2
  • Med signal­lampa
    Nej
Elekt­risk ström
  • Monmentan kontakt­ström
    16 A
  • Märkström
    16 A
Kapa­citet
  • Antal moduler
    1
Dimen­sioner
  • Höjd
    83 mm
  • Bredd
    17,50 mm
  • Djup
    66 mm
Spän­ning
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    250 V
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    230 - 230 V

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

REACh-certifikat SVN332
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild SVN332 | Hager Sverige

    Produktbild SVN332

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad SVN332 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad SVN332

    Tryckströmställare i modulutförande med 2 slutande kontakter.

    PDF
  • Teknisk bilaga (flera produkter)

    Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13 | Hager Sverige

    Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13

    PDF
    33,44 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2023-09-13

    PDF
    574,93 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    SK600 - Omkopplare
    SK600
    Omkopplare
    E-nr.
    4228021
  • 2
    SBN363 - Strömställare 3-polig på tre moduler. 3 x 63 A 230 V AC
    SBN363
    Strömställare 2-polig på tre moduler. 2 x 63 A 230 V~
    E-nr.
    2106013
  • 3
    SVN341 - Tryckknapp i modulutförande med 2 öppnande kontakter.
    SVN341
    Tryckknapp i modulutförande med 2 öppnande kontakter.
    E-nr.
    2108782
  • 4
    SVN126 - Signallampor, 1 röd & 1 grön
    SVN126
    Signallampor, 1 röd & 1 grön
    E-nr.
    2281121
  • 5
    SBN416 - Strömställare 4-polig på två moduler. 4 x 16 A 230 V AC
    SBN416
    Strömställare 4-polig på två moduler. 4 x 16 A 230 V~
    E-nr.
    2106016

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00