The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • ST303N
    EAN
    3250615703040
    Förp
    6 St

    RINGETRAFO 220/8-12V 8VA M/BR. ST303N

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    RINGETRAFO 220/8-12V 8VA M/BR.

    ST303N

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Utspän­ning
      8 - 8 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 230 V
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      4000 V
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      2
    Ström
    • Effekt­för­lust vid IN
      7 W
    • Ener­gi­för­bruk­ning (VA)
      8 VA
    • Ström
      8 VA
    • Förbrukad effekt i W
      8 W
    Dimen­sioner
    • Höjd
      111 mm
    • Bredd
      35 mm
    • Djup
      65 mm
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Tempe­ra­tur­skydd
      Ja
    Utrust­ning
    • Kort­slut­nings­skyddad
      Ja
    • On/off brytare
      Nej
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -20 - 35 °C
    Anslut­ning
    • Area flex­ibel ledare
      0.75 - 10 mm²
    • Area solid ledare
      0.75 - 16 mm²
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 50 Hz
    Elekt­risk ström
    • Inten­si­tets­ut­gång 1
      1 A
    • Sekundär märkström (lsr)
      1 A
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      DIN-s­kena
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      1,20 - 1,20 Nm
    Endast för internt bruk
    • Antal halva moduler 17,5 mm
      4
    Kompa­ti­bi­litet
    • Passar DIN-s­kena
      Ja

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat ST303N
    PDF
    RoHS-certifikat ST303N
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild ST303N | Hager Sverige

      Produktbild ST303N

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad ST303N | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad ST303N

      Produktdatablad sv-SE 2026-06-04

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      256,18 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group