Strömtransformator delbar 100/5A Klass3, 0,7 VA, kabelöppning 18,5 mm SRT01005A

EAN
3250615512550
E-nr.
4262892
Förp
1 st

Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.


Tekniska egenskaper

Funk­tioner
  • Noggrann­hets­klass
    1
Ström
  • Effekt
    0,70
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    1,74
Dimen­sioner
  • Diameter på öppningen
    18,50
  • Höjd
    72,70
  • Bredd
    44,50
  • Djup
    62,20
  • Höjd på öppning
    11
  • Bredd på öppning
    18,50
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60
Spän­ning
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    3000
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -20 - 55
  • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
    -20 - 70
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Elekt­risk ström
  • Primär­ström
    100
  • Max. inten­sitet för sekundär
    5
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring på
    DIN-s­kena, Monte­rings­platta

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation