The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Ener­gi­över­vak­ning
  • Ener­gi­över­vak­ning
  • Ener­gi­mä­tare och till­behör för agardio
  • SRR05005B
  • Norm­kom­po­nenter
  • Ener­gi­över­vak­ning

Strömtransformator delbar SC2 28mm 500/5A 2.2VA Klass 1 SRR05005B

Delbar strömtransformator (Enr 4262898) från Hager för enkel installation och hög precision, som är perfekt för enkel eftermontering utan att lossa kablar eller skenor. Finns i 9 storlekar (63A-500A) med sekundärström 5A och noggrannhetsklass 1-3, vilket säkerställer tillförlitlig mätning. Anpassade för kablar upp till 18mm respektive 28mm. Tack vare den delbara designen sparar du tid och minimerar driftstopp. En smart lösning för noggrann energimätning och övervakning!
EAN
3250610018385
E-nr.
4263422
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Strömtransformator delbar SC2 28mm 500/5A 2.2VA Klass 1

SRR05005B

  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Speci­fika iden­ti­fi­e­ringsat­tribut för skydd
  • Filtertyp produkt
    Öppen ström­trafo
Funk­tioner
  • Noggrann­hets­klass
    1
Ström
  • Ström
    2,2 VA
Dimen­sioner
  • Diameter på öppningen
    28 mm
  • Höjd
    73 mm
  • Bredd
    43,9 mm
  • Djup
    58,7 mm
  • Höjd på öppning
    29,2 mm
  • Bredd på öppning
    28 mm
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60 Hz
Spän­ning
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    3000 V
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -40 - 65 °C
  • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
    -40 - 65 °C
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Elekt­risk ström
  • Primär­ström
    500 A
  • Max. inten­sitet för sekundär
    5 A
  • Märkström
    500 A
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring
    DIN-s­kena, Monte­rings­platta

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2025-03-01
PDF
292,95 kB
REACh-certifikat SRR05005B
PDF
RoHS-certifikat SRR05005B
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild SRR05005B | Hager Sverige

    Produktbild SRR05005B

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad SRR05005B | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad SRR05005B

    Strömtransformator delbar SC2 28mm 500/5A 2.2VA Klass 1

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Installationshandbok fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL 2024-11-15 | Hager Sverige

    Installationshandbok fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL 2024-11-15

    PDF
    627,80 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-11 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-11

    PDF
    231,18 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    SM102E - Multiinstrument basic för övervakning, dörrmontage. IP30, LCD display
    SM102E
    Multiinstrument basic för övervakning, dörrmontage. IP30, LCD display
    E-nr.
    4222448
  • 2
    SRR01005A - Strömtransformator delbar SC1 18mm 100/5A 0.2VA Klass 1
    SRR01005A
    Strömtransformator delbar SC1 18mm 100/5A 0.2VA Klass 1
    E-nr.
    4263416
  • 3
    ECR310D - Energimätare direktmätning 3-fas 125A, 6 modulers bredd, Modbus, MID-godkänd
    ECR310D
    Energimät 3-f 125A dir Modbus
    E-nr.
    0900287
  • 4
    ECA300C - Energimätare trafomätning 3-fas 3000/5A, 4 modulers bredd, Agardio
    ECA300C
    Energimät CT 3000/5A agardio
    E-nr.
    0900267
  • 5
    SRR01255A - Strömtransformator delbar SC1 18mm 125/5A 0.2VA Klass 1
    SRR01255A
    Strömtransformator delbar SC1 18mm 125/5A 0.2VA Klass 1
    E-nr.
    4263417

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00