The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Ener­gi­över­vak­ning
    • Ener­gi­över­vak­ning
    • Ener­gi­mä­tare och till­behör för agardio
    • SRR01255A
    Delbar strömtransformator (Enr 4262893) från Hager för enkel installation och hög precision, som är perfekt för enkel eftermontering utan att lossa kablar eller skenor. Finns i 9 storlekar (63A-500A) med sekundärström 5A och noggrannhetsklass 1-3, vilket säkerställer tillförlitlig mätning. Anpassade för kablar upp till 18mm respektive 28mm. Tack vare den delbara designen sparar du tid och minimerar driftstopp. En smart lösning för noggrann energimätning och övervakning!
    EAN
    3250610018330
    E-nr.
    4263417
    Förp
    1 bit
    • Ström­trans­for­ma­torer och till­behör
    • Ener­gi­mä­tare och till­behör för agardio
    • Visa mer

    Strömtransformator delbar SC1 18mm 125/5A 0.2VA Klass 1 SRR01255A

    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Strömtransformator delbar SC1 18mm 125/5A 0.2VA Klass 1

    SRR01255A

    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    Tekniska egenskaper

    Speci­fika iden­ti­fi­e­ringsat­tribut för skydd
    • Filtertyp produkt
      Öppen ström­trafo
    Funk­tioner
    • Noggrann­hets­klass
      1
    Ström
    • Ström
      0,2 VA
    Dimen­sioner
    • Diameter på öppningen
      18 mm
    • Höjd
      72,8 mm
    • Bredd
      44,4 mm
    • Djup
      59,6 mm
    • Höjd på öppning
      19,5 mm
    • Bredd på öppning
      18 mm
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Spän­ning
    • Märkt hållspän­ning vid effekt­fre­kvens (r.m.s.)
      3000 V
    • Max. drift­spän­ning (Umax)
      720 V
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -40 - 65 °C
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 65 °C
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Kabe­lan­slut­ning
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Isola­tions­klass
      H
    Elekt­risk ström
    • Märk­pri­mär­ström (Ipr)
      125 A
    • Sekundär märkström (lsr)
      5 A
    • Märkström IN
      125 A
    • Nomi­nell konti­nu­erlig termisk ström
      1,2*Ipr
    • Märk­kort­tids­ström (Ith/1s)
      60*Ipr
    • Nomi­nell dyna­misk ström
      2.5*Ith
    • Över­spän­nings­be­grän­sande faktor
      FS 5
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      DIN-s­kena, Monte­rings­platta

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP-dokument en-GB 2026-05-07
    PDF
    292,95 kB
    REACh-certifikat SRR01255A
    PDF
    RoHS-certifikat SRR01255A
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild SRR01255A | Hager Sverige

      Produktbild SRR01255A

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad SRR01255A | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad SRR01255A

      Strömtransformator delbar SC1 18mm 125/5A 0.2VA Klass 1

      PDF
    • Monteringsanvisning

      Bild Installationshandbok fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL 2024-11-15 | Hager Sverige

      Installationshandbok fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL 2024-11-15

      PDF
      627,80 kB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15

      PDF
      258,32 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      SRR00805A - Strömtransformator delbar SC1 18mm 80/5A 0.6VA Klass 3
      SRR00805A
      Strömtransformator delbar SC1 18mm 80/5A 0.6VA Klass 3
      E-nr.
      4263415
    • 2
      SRR01005A - Strömtransformator delbar SC1 18mm 100/5A 0.2VA Klass 1
      SRR01005A
      Strömtransformator delbar SC1 18mm 100/5A 0.2VA Klass 1
      E-nr.
      4263416
    • 3
      ECA380D - Energimätare direktmätning 3-fas 80A, 4 modulers bredd, Agardio, MID-godkänd
      ECA380D
      Energimätare 3-fas 80A direktmätning agardio
      E-nr.
      0900269
    • 4
      HTG411H - Agardio.manager Server Huvudenhet för mätuppsamling
      HTG411H
      Agardio.manager Server - Huvudenhet för mätuppsamling
      E-nr.
      0900307
    • 5
      SRR05005B - Strömtransformator delbar SC2 28mm 500/5A 2.2VA Klass 1
      SRR05005B
      Strömtransformator delbar SC2 28mm 500/5A 2.2VA Klass 1
      E-nr.
      4263422

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group