Strömtransformator 250/5A SR250

EAN
3250615682505
E-nr.
4273017
Förp
1 st

Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.


Tekniska egenskaper

Funk­tioner
  • Noggrann­hets­klass
    1
Ström
  • Effekt
    9
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    0
Dimen­sioner
  • Diameter på öppningen
    23
  • Höjd
    50
  • Bredd
    56
  • Djup
    60
  • Höjd på öppning
    30
  • Bredd på öppning
    10
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -25 - 50
  • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
    -40 - 80
Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Skruv­ter­minal
  • Area flex­ibel ledare
    1.5 - 4 mm²
  • Area solid ledare
    2.5 - 6 mm²
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Elekt­risk ström
  • Primär­ström
    300
  • Max. inten­sitet för sekundär
    5

Nedladdningar

Mer dokumentation