Kombiöverspänningsskydd typ 1+2 utan signalkontakt., 4-polig SPN901
EAN
3250615660527
E-nr.
5270395
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet
Tekniska egenskaper
Elektrisk ström
-
Max. urladdningsström (Imax) L-N(PEN)/N-PE100 kA
-
Max. överströmsskydd , parallell anslutning (säkring)160 A
-
Blixtimpulsström Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE12,5 kA
Nätverkskonfiguration
-
Typ av nätTN-S
Utrustning
-
Med fjärrkontaktNej
Kapacitet
-
Antal moduler4
Spänning
-
Spänningsskyddsnivå Up enligt IEC 61643-11,50 kV
-
Kontinuerlig driftspänning Uc enligt IEC 61643-1275 V
-
Märkdriftspänning Ue230 - 400 V
Arkitektur
-
Antal poler4
Användningsförhållanden
-
Driftstemperatur-40 - 80 °C
Dimensioner
-
Höjd82 mm
-
Bredd77 mm
-
Djup102 mm
Kontroller och indikatorer
-
Med indikeringslampaJa
Standarder
-
KravklassIEC 61643T1, T2
Installation, montering
-
Nominellt åtdragningsmoment4 - 4 Nm
Anslutning
-
AnslutningstypPlug-in anslutning
Frekvens
-
Frekvens50 - 60 Hz
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild SPN901
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad SPN901
Kombiöverspänningsskydd typ 1+2 utan signalkontakt., 4-polig
PDF -
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB, pl-PL 2014-10-22
PDF699,56 kB
Mer dokumentation