The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • SPN080N
    EAN
    3250615660978
    Förp
    1 st

    Reservmodul SPN080N

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Reservmodul

    SPN080N

    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Blixtim­puls­ström Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE
      25 kA
    • Max. urladd­nings­ström (Imax) L-N(PEN)/N-PE
      25 kA
    Nätverk­s­kon­fi­gu­ra­tion
    • Typ av nät
      TN
    Utrust­ning
    • Med fjärr­kon­takt
      Nej
    Stan­darder
    • Krav­klas­sIEC 61643
      T1, T2
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      1
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Dimen­sioner
    • Höjd
      113,4 mm
    • Bredd
      35,5 mm
    • Djup
      64,2 mm
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Indi­ke­rings­lampa
      Optisk

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild SPN080N | Hager Sverige

      Produktbild SPN080N

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad SPN080N | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad SPN080N

      Produktdatablad sv-SE 2026-03-18

      PDF
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group