The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • SPK802
    EAN
    3250615515100
    E-nr.
    5271653
    Förp
    1 st

    Överspänningsskydd 2P för 4-20mA väderstation med indikering SPK802

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Överspänningsskydd 2P för 4-20mA väderstation med indikering

    SPK802

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      DIN-s­kena
    Stan­darder
    • Krav­klas­sIEC 61643
      C1, C2, C3, D1
    Spän­ning
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      0 - 24 V
    • Konti­nu­erlig drift­spän­ning Uc enligt IEC 61643-1
      30 V
    • Spän­nings­skydds­nivå Up enligt IEC 61643-1
      0,75 kV
    Elekt­risk ström
    • Nomi­nell urladd­nings­ström i 8 - 20 µs C2 IEC 61643
      5 kA
    • Max. urladd­nings­ström (Imax) L-N(PEN)/N-PE
      10 kA
    Dimen­sioner
    • Höjd
      105,80 mm
    • Bredd
      6,20 mm
    • Djup
      83,5 mm
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -40 - 85 °C
    Utrust­ning
    • Med fjärr­kon­takt
      Ja
    Anslut­ning
    • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, flex­ibla ledare
      0,2 - 4,0 mm²
    • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
      0,2 - 4,0 mm²

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP_SPK802_HAGER_HAGE-00670-V01-01_EN
    PDF
    339,62 kB
    REACh-certifikat SPK802
    PDF
    RoHS-certifikat SPK802
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild SPK802 | Hager Sverige

      Produktbild SPK802

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad SPK802 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad SPK802

      Överspänningsskydd 2P för 4-20mA väderstation med indikering

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2022-03-17 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2022-03-17

      PDF
      403,81 kB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Överspänningsskydd | Hager Sverige

      Överspänningsskydd

      Skyddar mot problem orsakade av blixtar

      PDF
      8,24 MB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group