The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • SPK700
    Överspänningsskydd för koaxial via TV och Satellit 75 Ohm. SPK700 (E-nr: 5271652). Överspänningsskydd, koaxial, för satellit-TV. Ledningsskydd koaxial för TV-mottagningsenheter. Med F-kontakt. Optimal överföring i 75ohm-teknik. Överspänningsskydden är utformade för att motverka skador från plötsliga spänningsspikar, vilket minskar risken för kostsamma skador och avbrott.
    EAN
    3250615515094
    E-nr.
    5271652
    Förp
    1 st

    Överspänningsskydd för koaxial via TV och Satellit SPK700

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Överspänningsskydd för koaxial via TV och Satellit

    SPK700

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      DIN-s­kena
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      0,5 - 0,5 Nm
    Stan­darder
    • Typ av över­spän­nings­skydd
      C1, C2, C3, D1, B2
    Spän­ning
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      14 - 18 V
    • Konti­nu­erlig drift­spän­ning Uc
      20 V
    • Spän­nings­skydds­nivå Up
      0,50 kV
    Elekt­risk ström
    • Nomi­nell urladd­nings­ström i 8 - 20 µs C2 IEC 61643
      2,50 kA
    • Blixtim­puls­ström Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE
      0,5 kA
    • Max. urladd­nings­ström (Imax) L-N(PEN)/N-PE
      2,5 kA
    Dimen­sioner
    • Höjd
      31,50 mm
    • Bredd
      144,90 mm
    • Djup
      71,50 mm
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    Utrust­ning
    • Med fjärr­kon­takt
      Nej
    Endast för internt bruk
    • Stan­dard
      EN 61643-21

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP_SPK700_HAGER_HAGE-00669-V01-01_EN
    PDF
    334,13 kB
    REACh-certifikat SPK700
    PDF
    RoHS-certifikat SPK700
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild SPK700 | Hager Sverige

      Produktbild SPK700

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad SPK700 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad SPK700

      Överspänningsskydd för satellite TV

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2020-09-28 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2020-09-28

      PDF
      568,40 kB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Överspänningsskydd | Hager Sverige

      Överspänningsskydd

      Skyddar mot problem orsakade av blixtar

      PDF
      8,24 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15

      PDF
      354,10 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group